Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Supporti SNOE lubrificati ad olio
SNOE228DCAF - SNR
Supporto in due parti per cuscinetti orientabili a rulli con alesaggio cilindrico, in ghisa duttile, per lubrificazione ad olio
Supporti ritti in due parti, in ghisa grigia o duttile, per albero passante o di estremità.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - diametro interno
140 mm
d1 - Grande diametro interno
150 mm
d3 - Filettatura sull'albero
M140x2
a - Lunghezza dell'alloggiamento
570 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento
175 mm
C - Altezza base alloggiamento
65 mm
g - Distanza dallo spallamento dell'albero grande dal centro del cuscinetto
73 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto