Supporto in due parti per cuscinetti orientabili a rulli con alesaggio cilindrico, in ghisa duttile, per lubrificazione ad olio
Supporti ritti in due parti, in ghisa grigia o duttile, per albero passante o di estremità.
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 140 mm |
| d1 - Grande diametro interno | 150 mm |
| d3 - Filettatura sull'albero | M140x2 |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 570 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 175 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 65 mm |
| g - Distanza dallo spallamento dell'albero grande dal centro del cuscinetto | 73 mm |
| g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto | 58 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 190 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 355 mm |
| I - Altezza a metà larghezza del supporto | 180 mm |
| I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi | 269 mm |
| I2 - Spostamento del cuscinetto mobile (x2) | 15 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 460 mm |
| n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 100 mm |
| u - Larghezza foro di montaggio | 36 mm |
| v - Lunghezza foro di montaggio | 50 mm |
| r - Diametro massimo spalla dell'albero | 2,5 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 250 mm |
| Livello olio | 55-70 mm |
| Quantità olio | 3700 cm³ |
| Peso | 113 kg |
| Materiale dell'alloggiamento | ductile cast |

| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Cuscinetto | 22228 |
| Ghiera | KM 28 |
| Rondella di blocco | MB 28 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE | | Tenute in feltro (opzionali) | 9x7,5x584 |
| VITI | | G - Viti di fissaggio | M30 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 870 N-m |
| Viti di connessione | M20 |
| Coppia raccomandata viti di connessione | 260 N-m |
| Vite/i a occhiello | M16 |