Supporto in due parti per cuscinetti orientabili a rulli con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione ad olio
Supporti ritti in due parti, in ghisa grigia o duttile, per albero passante o di estremità.
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 150 mm |
| d1 - Grande diametro interno | 156 mm |
| d3 - Filettatura sull'albero | M150x2 |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 660 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 190 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 70 mm |
| g - Distanza dallo spallamento dell'albero grande dal centro del cuscinetto | 82 mm |
| g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto | 64 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 220 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 400 mm |
| I - Altezza a metà larghezza del supporto | 200 mm |
| I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi | 283 mm |
| I2 - Spostamento del cuscinetto mobile (x2) | 0 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 530 mm |
| n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 100 mm |
| u - Larghezza foro di montaggio | 42 mm |
| v - Lunghezza foro di montaggio | 60 mm |
| r - Diametro massimo spalla dell'albero | 1,6 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 270 mm |
| Livello olio | 65-90 mm |
| Quantità olio | 4200 cm³ |
| Peso | 120 kg |
| Materiale dell'alloggiamento | grey cast |

| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Cuscinetto | 22230 |
| Ghiera | KM 30 |
| Rondella di blocco | MB 30 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE | | Tenute in feltro (opzionali) | 9x7,5x607 |
| VITI | | G - Viti di fissaggio | M36 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 1520 N-m |
| Viti di connessione | M24 |
| Coppia raccomandata viti di connessione | 440 N-m |
| Vite/i a occhiello | M20 |