Supporti SNOE lubrificati ad olio

SNOE232CBF - SNR

SNOE232CBF

Supporto in due parti per cuscinetti orientabili a rulli con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione ad olio

Supporti ritti in due parti, in ghisa grigia o duttile, per albero passante o di estremità.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno160 mm
d1 - Grande diametro interno170 mm
d2 - Diametro interno piccolo155 mm
d3 - Filettatura sull'alberoM160x3
a - Lunghezza dell'alloggiamento660 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento200 mm
C - Altezza base alloggiamento70 mm
g - Distanza dallo spallamento dell'albero grande dal centro del cuscinetto80 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto70 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto220 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento400 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto210 mm
I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi298 mm
I2 - Spostamento del cuscinetto mobile (x2)0 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)530 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)110 mm
u - Larghezza foro di montaggio42 mm
v - Lunghezza foro di montaggio60 mm
r - Diametro massimo spalla dell'albero2,5 mm
D - diametro esterno cuscinetto290 mm
Livello olio60-80 mm
Quantità olio4700 cm³
Peso125 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
undefined
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Cuscinetto22232
GhieraKM 32
Rondella di bloccoMB 32
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE
Tenute in feltro (opzionali)9x7,5x662
VITI
G - Viti di fissaggioM36
Coppia raccomandata viti di fissaggio1520 N-m
Viti di connessioneM24
Coppia raccomandata viti di connessione440 N-m
Vite/i a occhielloM20