Supporti SNOE lubrificati ad olio

SNOE238-2DCBF - SNR

SNOE238-2DCBF

Supporto in due parti per cuscinetti orientabili a rulli con alesaggio cilindrico, in ghisa duttile, per lubrificazione ad olio

Supporti ritti in due parti, in ghisa grigia o duttile, per albero passante o di estremità.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno190 mm
d1 - Grande diametro interno196 mm
d2 - Diametro interno piccolo185 mm
d3 - Filettatura sull'alberoM190x3
a - Lunghezza dell'alloggiamento820 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento240 mm
C - Altezza base alloggiamento90 mm
g - Distanza dallo spallamento dell'albero grande dal centro del cuscinetto95 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto81 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto270 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento485 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto250 mm
I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi359 mm
I2 - Spostamento del cuscinetto mobile (x2)0 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)670 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)130 mm
u - Larghezza foro di montaggio48 mm
v - Lunghezza foro di montaggio70 mm
r - Diametro massimo spalla dell'albero1,6 mm
D - diametro esterno cuscinetto340 mm
Livello olio70-100 mm
Quantità olio6500 cm³
Peso256 kg
Materiale dell'alloggiamentoductile cast
undefined
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Cuscinetto22238
GhieraKM 38
Rondella di bloccoMB 38
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE
Tenute in feltro (opzionali)9x7,5x763
VITI
G - Viti di fissaggioM42
Coppia raccomandata viti di fissaggio2040 N-m
Viti di connessioneM30
Coppia raccomandata viti di connessione870 N-m
Vite/i a occhielloM20