Supporti SNOE lubrificati ad olio

SNOE240-2DCBL - SNR

SNOE240-2DCBL

Supporto in due parti per cuscinetti orientabili a rulli con alesaggio cilindrico, in ghisa duttile, per lubrificazione ad olio

Supporti ritti in due parti, in ghisa grigia o duttile, per albero passante o di estremità.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno200 mm
d1 - Grande diametro interno210 mm
d2 - Diametro interno piccolo195 mm
d3 - Filettatura sull'alberoM200x3
a - Lunghezza dell'alloggiamento830 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento240 mm
C - Altezza base alloggiamento90 mm
g - Distanza dallo spallamento dell'albero grande dal centro del cuscinetto99 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto82 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto280 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento510 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto260 mm
I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi356 mm
I2 - Spostamento del cuscinetto mobile (x2)17 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)670 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)130 mm
u - Larghezza foro di montaggio48 mm
v - Lunghezza foro di montaggio70 mm
r - Diametro massimo spalla dell'albero2,5 mm
D - diametro esterno cuscinetto360 mm
Livello olio75-100 mm
Quantità olio6300 cm³
Peso317 kg
Materiale dell'alloggiamentoductile cast
undefined
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Cuscinetto22240
GhieraKM 40
Rondella di bloccoMB 40
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE
Tenute in feltro (opzionali)11x14x818
VITI
G - Viti di fissaggioM42
Coppia raccomandata viti di fissaggio2040 N-m
Viti di connessioneM30
Coppia raccomandata viti di connessione870 N-m
Vite/i a occhielloM20