Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Serie SENTINEL: Cuscinetto-inserto in acciaio inossidabile, con sfera anti-rotazione sull'anello esterno, fissaggio su albero tramite grani, tenute con deflettore, lubrificazione solida per uso alimentare LUBSOLID "Full Pack".
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR B - Larghezza Anello interno 31 mm C - Larghezza anello esterno 17 mm C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione 3,7 mm d - diametro interno 20 mm D - Diametro esterno AE 47 mm G - Impostazione dimensione vite M6x1 m - Regolazione della distanza della vite 5 mm r - Raggio dell'anello interno 0.5 S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto 12,7 mm f0 - Fattore 13.2 SW - Dimensione Chiave 3 mm
PRESTAZIONI C - Capacità di carico dinamico 12,8 kN C0 - Capacità di carico statico 6,6 kN Temperatura minima di funzionamento -10 °C Temperatura massima di funzionamento 80 °C
ALTRE CARATTERISTICHE Peso 0,15 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 3,9 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,063 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,937 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,037 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,018 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,383 Hz