Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Serie SENTINEL: Cuscinetto-inserto in acciaio inossidabile, con sfera anti-rotazione sull'anello esterno, fissaggio su albero tramite grani, tenute con deflettore, lubrificazione solida per uso alimentare LUBSOLID "Full Pack".
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR B - Larghezza Anello interno 38,1 mm C - Larghezza anello esterno 19 mm C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione 5 mm d - diametro interno 30 mm D - Diametro esterno AE 62 mm G - Impostazione dimensione vite M6x1 m - Regolazione della distanza della vite 5 mm r - Raggio dell'anello interno 0.5 S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto 15,9 mm f0 - Fattore 13.7 SW - Dimensione Chiave 3 mm
PRESTAZIONI C - Capacità di carico dinamico 19,4 kN C0 - Capacità di carico statico 11,2 kN Temperatura minima di funzionamento -10 °C Temperatura massima di funzionamento 80 °C
ALTRE CARATTERISTICHE Peso 0,29 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 3,9 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,568 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,432 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,622 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,311 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,396 Hz