Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Serie SENTINEL: Cuscinetto-inserto in acciaio inossidabile, con sfera anti-rotazione sull'anello esterno, fissaggio su albero tramite grani, tenute con deflettore, lubrificazione solida per uso alimentare LUBSOLID "Full Pack".
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR B - Larghezza Anello interno 49,2 mm C - Larghezza anello esterno 21 mm C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione 6,2 mm d - diametro interno 40 mm D - Diametro esterno AE 80 mm G - Impostazione dimensione vite M8x1 m - Regolazione della distanza della vite 8 mm r - Raggio dell'anello interno 1 S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto 19 mm f0 - Fattore 13.7 SW - Dimensione Chiave 4 mm
PRESTAZIONI C - Capacità di carico dinamico 32 kN C0 - Capacità di carico statico 19,3 kN Temperatura minima di funzionamento -10 °C Temperatura massima di funzionamento 80 °C
ALTRE CARATTERISTICHE Peso 0,56 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 8,3 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,547 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,452 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,513 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,256 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,394 Hz