Inserto in acciaio inossidabile, diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio con grani filettati, tenuta con deflettore, grasso alimentare
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
B - Larghezza Anello interno
49,2 mm
C - Larghezza anello esterno
22 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione
6,4 mm
d - diametro interno
42,863 mm
D - Diametro esterno AE
85 mm
G - Impostazione dimensione vite
5/16-24UNF
m - Regolazione della distanza della vite
8 mm
r - Raggio dell'anello interno
1
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto
19 mm
f0 - Fattore
14
SW - Dimensione Chiave
3,969 mm
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico
32,7 kN
C0 - Capacità di carico statico
20,4 kN
Temperatura minima di funzionamento
-20 °C
Temperatura massima di funzionamento
100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso
0,73 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave
8,3 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
3,621 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
5,379 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
4,923 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,461 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)