Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Serie SENTINEL: Cuscinetto-inserto in acciaio inossidabile, con sfera anti-rotazione sull'anello esterno, fissaggio su albero tramite grani, tenute con deflettore, lubrificazione solida per uso alimentare LUBSOLID "Full Pack".
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR B - Larghezza Anello interno 49,2 mm C - Larghezza anello esterno 22 mm C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione 6,4 mm d - diametro interno 45 mm D - Diametro esterno AE 85 mm G - Impostazione dimensione vite M8x1 m - Regolazione della distanza della vite 8 mm r - Raggio dell'anello interno 1 S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto 19 mm f0 - Fattore 14 SW - Dimensione Chiave 4 mm
PRESTAZIONI C - Capacità di carico dinamico 32,7 kN C0 - Capacità di carico statico 20,4 kN Temperatura minima di funzionamento -10 °C Temperatura massima di funzionamento 80 °C
ALTRE CARATTERISTICHE Peso 0,64 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 8,3 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,621 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,379 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,923 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,461 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,402 Hz