Inserto in acciaio inossidabile, diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio con grani filettati, tenuta con deflettore, grasso alimentare
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
B - Larghezza Anello interno
51,6 mm
C - Larghezza anello esterno
24 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione
6,5 mm
d - diametro interno
47,625 mm
D - Diametro esterno AE
90 mm
G - Impostazione dimensione vite
3/8-24UNF
m - Regolazione della distanza della vite
10 mm
r - Raggio dell'anello interno
1
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto
19 mm
f0 - Fattore
14.4
SW - Dimensione Chiave
4,763 mm
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico
35 kN
C0 - Capacità di carico statico
23,1 kN
Temperatura minima di funzionamento
-20 °C
Temperatura massima di funzionamento
100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso
0,83 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave
18,7 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
4,093 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
5,907 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
5,33 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,665 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)