Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Serie SENTINEL: Cuscinetto-inserto in acciaio inossidabile, con sfera anti-rotazione sull'anello esterno, fissaggio su albero tramite grani, tenute con deflettore, lubrificazione solida per uso alimentare LUBSOLID "Full Pack".
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR B - Larghezza Anello interno 65,1 mm C - Larghezza anello esterno 27 mm C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione 7,6 mm d - diametro interno 60 mm D - Diametro esterno AE 110 mm G - Impostazione dimensione vite M10x1.25 m - Regolazione della distanza della vite 10 mm r - Raggio dell'anello interno 1 S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto 25,4 mm f0 - Fattore 14.2 SW - Dimensione Chiave 5 mm
PRESTAZIONI C - Capacità di carico dinamico 52,4 kN C0 - Capacità di carico statico 35,9 kN Temperatura minima di funzionamento -10 °C Temperatura massima di funzionamento 80 °C
ALTRE CARATTERISTICHE Peso 1,453 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 18,7 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 4,066 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,934 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,168 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,584 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,407 Hz