Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 27 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 9,7 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 35,8 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 34,1 mm |
| d - diametro interno | 25 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 60 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 16 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 119 mm |
| H1 - Distanza lato alloggiamento / centro dell'inserto | 85,5 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 41,4 mm |
| J3 - Distanza tra foro di montaggio e il centro del cuscinetto | 46 mm |
| J4- Distanza del foro di montaggio | 28,7 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 67 mm |
| L2 - Larghezza della flangia | 63,5 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 10 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 14,3 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 42,4 mm |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità di carico dinamico | 14 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 7,8 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | | Peso | 0,657 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,9 N-m |