Corpo in acciaio inossidabile, cuscinetto-inserto a sfere in acciaio inossidabile con grani filettati, tenuta con deflettore, grasso alimentare
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- SUC208-24
- SCOU208-24
- SFL208N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 36 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 15 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 51,2 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 49,2 mm |
| d - diametro interno | 38,1 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 88 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 21 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 172 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 144 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 100 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 16 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 19 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 55,4 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 32 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 19,3 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 1,732 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8,3 N-m |