SUCP210-31 - SNR

SUCP210-31

Corpo in acciaio inossidabile, cuscinetto-inserto a sfere in acciaio inossidabile con grani filettati, tenuta con deflettore, grasso alimentare
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
A - Larghezza alloggiamento60 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento30 mm
B - Larghezza Anello interno51,6 mm
d - diametro interno49,213 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto57,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento22 mm
H2 - Altezza alloggiamento114 mm
J - Distanza fori di fissaggio159 mm
L - Lunghezza alloggiamento206 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio20 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio25 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico35 kN
C0 - Capacità di carico statico23,1 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,28 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave18,7 N-m