SUCPA204-12 - SNR

SUCPA204-12

Corpo in acciaio inossidabile, cuscinetto-inserto a sfere in acciaio inossidabile con grani filettati, tenuta con deflettore, grasso alimentare
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
A - Larghezza alloggiamento38 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento23 mm
B - Larghezza Anello interno31 mm
d - diametro interno19,05 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio13 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto33,3 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento11 mm
H2 - Altezza alloggiamento65 mm
J - Distanza fori di fissaggio50,8 mm
L - Lunghezza alloggiamento73 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM8
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto12,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico12,8 kN
C0 - Capacità di carico statico6,6 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,66 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,9 N-m