flangiato

SUCPA206-19N - SNR

SUCPA206-19N

Corpo in acciaio inossidabile, cuscinetto-inserto a sfere in acciaio inossidabile con grani filettati, tenuta con deflettore, grasso alimentare

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento38 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento24 mm
B - Larghezza Anello interno38,1 mm
d - diametro interno30,163 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio16 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto42,9 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento12 mm
H2 - Altezza alloggiamento86 mm
J - Distanza fori di fissaggio76,2 mm
L - Lunghezza alloggiamento102 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM10
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto15,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico19,4 kN
C0 - Capacità di carico statico11,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,21 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,9 N-m