Corpo in acciaio inossidabile, cuscinetto-inserto a sfere in acciaio inossidabile con grani filettati, tenuta con deflettore, grasso alimentare
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
| A - Larghezza alloggiamento | 51 mm |
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 29 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 51,6 mm |
| d - diametro interno | 49,213 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 100 mm |
| E - Profondità filettatura foro di montaggio | 19 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 57,2 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 13 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 117 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 101,6 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 140 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | M16 |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 19 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 76,1 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 35 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 23,1 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 2,911 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 18,7 N-m |