Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- SUC201
- SCO204-12 (x2)
- ST204N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 32 mm |
| A1 - Larghezza della scalanatura di guida | 12 mm |
| A2 | 21 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 31 mm |
| d - diametro interno | 12 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 54 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 89 mm |
| H1 - Distanza tra le scanalature di guida | 76 mm |
| H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento | 51 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 94 mm |
| L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto | 61 mm |
| L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco | 10 mm |
| L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida | 51 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 19 mm |
| N1 - Altezza | 16 mm |
| N2 - Altezza foro di fissaggio | 32 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 12,7 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 44,6 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 12,8 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 6,6 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 0,89 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,9 N-m |