Questi robusti estrattori meccanici a 3 bracci e regolabili sono disponibili in 4 dimensioni e permettono di afferrare componenti con diametri da 26 a 495 mm. Sono da associare all'estrattore a 3 bracci della gamma SNR corrispondente alla dimensione ed alla potenza necessarie.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Capacità | 4000 kg |
| Diametro min albero | 26 mm |
| Diametro max albero | 160 mm |
| Peso | 3,5 kg |