Questi robusti estrattori meccanici a 3 bracci e regolabili sono disponibili in 4 dimensioni e permettono di afferrare componenti con diametri da 26 a 495 mm. Sono da associare all'estrattore a 3 bracci della gamma SNR corrispondente alla dimensione ed alla potenza necessarie.
Documentation
Product information
| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Capacità | 8000 kg |
| Diametro min albero | 50 mm |
| Diametro max albero | 210 mm |
| Peso | 5,5 kg |