Questi robusti estrattori meccanici a 3 bracci e regolabili sono disponibili in 4 dimensioni e permettono di afferrare componenti con diametri da 26 a 495 mm. Sono da associare all'estrattore a 3 bracci della gamma SNR corrispondente alla dimensione ed alla potenza necessarie.
Documentation
Product information
| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Capacità | 12000 kg |
| Diametro min albero | 90 mm |
| Diametro max albero | 340 mm |
| Peso | 16,5 kg |