Set di spessori calibrati

TOOL FEELER GAUGES 100 - SNR

TOOL FEELER GAUGES 100

Appositamente selezionati da NTN, questi set di spessori calibrati vengono proposti con lunghezze da 100, 150 e 300 mm. Sono composti da 17 spessori ad alta precisione da 0,02 a 0,50 mm ed ogni set è completato da 5 spessori di ricambio più sottili.

Documentation

Product information

DATI TECNICI
Lunghezza100 mm
Numero di settori17 (+5 sostituti)
Misura min0,02 mm
Misura max0,5 mm
Peso0,065 kg