Ghiere idrauliche

TOOLHMV 41EBF / HYDR NUT - SNR

TOOLHMV 41EBF / HYDR NUT

La ghiera idraulica semplifica il montaggio e lo smontaggio dei cuscinetti di qualsiasi dimensione destinati a sedi coniche. Strumento affidabile, semplice di utilizzo e con rivestimento anticorrosione, è disponibile per diametri da 50 a 1.000 mm. Le ghiere di taglia superiore o uguale a HMV 60 EBF sono dotati di un occhiello di sollevamento. NTN propone anche accessori aggiuntivi, talvolta necessari in base al tipo di operazione da eseguire. Le ghiere idrauliche sono progettate con il design BACK & FORTH brevettato NTN (per il ritorno automatico del pistone).

Documentation

Product information

DATI TECNICI
Pompa compatibilePump700b-0,3L/Pump700-0.9
FilettaturaTr205x4
Larghezza totale51 mm
Diametro esterno288 mm
Peso12,2 kg