Chiavi ad intaglio

TOOL HS 35-50 / HOOK SPANNER - SNR

TOOL HS 35-50 / HOOK SPANNER

Le chiavi con intagli sono particolarmente adatte al serraggio e all'allentamento delle ghiere a intagli di tipo KM, KML, ecc.  B, BR, BP. La gamma delle chiavi snodate con intagli SNR è composta da 5 diverse misure per garantire che siano compatibili con le ghiere KM dalla KM 0 alla KM 28.

Documentation

Product information

DATI TECNICI
Diametro min ghiera di serraggio35 mm
Diametro max ghiera di serraggio50 mm
Tipo di ghiereKM, KML, B, BR, BP
MaterialeAcier au chrome vanadium, forgé, trempé. Finition chrome satiné