Le chiavi con intagli sono particolarmente adatte al serraggio e all'allentamento delle ghiere a intagli di tipo KM, KML, ecc. B, BR, BP. La gamma delle chiavi snodate con intagli SNR è composta da 5 diverse misure per garantire che siano compatibili con le ghiere KM dalla KM 0 alla KM 28.
Documentation
Product information
| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Diametro min ghiera di serraggio | 50 mm |
| Diametro max ghiera di serraggio | 80 mm |
| Tipo di ghiere | KM, KML, B, BR, BP |
| Materiale | Acier au chrome vanadium, forgé, trempé. Finition chrome satiné |