NTN offre una gamma innovativa di apparecchi di riscaldamento ad induzione denominata SmartTEMP che consente una gestione efficace del riscaldamento, adatta a qualsiasi componente, anche quelli più sensibili, come ingranaggi e cuscinetti specifici. Efficaci e facili da utilizzare, questi apparecchi sono in grado di riscaldare cuscinetti o qualsiasi altro componente meccanico dello stesso peso. Destinati ad un uso professionale, sono adatti alla manutenzione, così come ai reparti di produzione.
- Intelligenti: 4 modi di riscaldamento dedicati: Temperatura (un sensore), Rampa, Temperatura (due sensori), Timer; adatti a ogni componente e applicazione.
- Elevate prestazioni: diminuzione del 30% del tempo di riscaldamento rispetto agli apparecchi tradizionali e rendimento energetico ottimizzato.
- Facilità di utilizzo: uno schermo tattile informa l’utente in tempo reale e può essere utilizzato per salvare i dati di riscaldamento.
La scelta del dispositivo SmartTEMP dipende dal peso, dalle dimensioni e dalla sensibilità dei componenti da riscaldare, dalla temperatura, nonché dalla potenza e dalle tensioni disponibili in officina.
Documentation
Product information
| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Lunghezza | 540 mm |
| Larghezza | 275 mm |
| Altezza | 365 mm |
| Diametro min alesaggio cuscinetto | 20 mm |
| Diametro max esterno cuscinetto | 600 mm |
| Potenza max assorbita | 8 kVA |
| Tensione max | 400 V |
| Intensità max | 20 A |
| Frequenza | 50 Hz |
| Impostazione temperatura massima | 240 °C |
| Mantenimento temperatura a fine ciclo | Oui/Yes |
| Smagnetizzazione | Si |
| Massimo peso del pezzo | 200 kg |
| Larghezza max | 180 mm |
| Peso | 85 kg |