• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Apparecchi di riscaldamento a bassa frequenza

TOOL SMART TEMP XL / induction heater - SNR

TOOL SMART TEMP XL / induction heater

NTN offre una gamma innovativa di apparecchi di riscaldamento ad induzione denominata SmartTEMP che consente una gestione efficace del riscaldamento, adatta a qualsiasi componente, anche quelli più sensibili, come ingranaggi e cuscinetti specifici. Efficaci e facili da utilizzare, questi apparecchi sono in grado di riscaldare cuscinetti o qualsiasi altro componente meccanico dello stesso peso. Destinati ad un uso professionale, sono adatti alla manutenzione, così come ai reparti di produzione.

  • Intelligenti: 4 modi di riscaldamento dedicati: Temperatura (un sensore), Rampa, Temperatura (due sensori), Timer; adatti a ogni componente e applicazione.
  • Elevate prestazioni: diminuzione del 30% del tempo di riscaldamento rispetto agli apparecchi tradizionali e rendimento energetico ottimizzato.
  • Facilità di utilizzo: uno schermo tattile informa l’utente in tempo reale e può essere utilizzato per salvare i dati di riscaldamento.

La scelta del dispositivo SmartTEMP dipende dal peso, dalle dimensioni e dalla sensibilità dei componenti da riscaldare, dalla temperatura, nonché dalla potenza e dalle tensioni disponibili in officina.

Documentation

Product information

DATI TECNICI
Lunghezza850 mm
Larghezza410 mm
Altezza1050 mm
Diametro min alesaggio cuscinetto30 mm
Diametro max esterno cuscinetto1000 mm
Potenza max assorbita12,8 kVA
Tensione max400 V
Intensità max32 A
Frequenza50 Hz
Impostazione temperatura massima240 °C
Mantenimento temperatura a fine cicloOui/Yes
SmagnetizzazioneSi
Massimo peso del pezzo400 kg
Larghezza max315 mm
Peso157 kg