Inserto zincato, diametro esterno sferico, fissaggio con grani filettati, tenuta speciale L4
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| B - Larghezza Anello interno | 42,9 mm |
| C - Larghezza anello esterno | 20 mm |
| C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione | 5,8 mm |
| d - diametro interno | 35 mm |
| D - Diametro esterno AE | 72 mm |
| G - Impostazione dimensione vite | M8x1 |
| m - Regolazione della distanza della vite | 6,5 mm |
| r - Raggio dell'anello interno | 1.1 |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 17,5 mm |
| f0 - Fattore | 14 |
| SW - Dimensione Chiave | 4 mm |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità di carico dinamico | 25,7 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 15,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | | Peso | 0,47 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 11,5 N-m |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | | BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 3,582 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 5,418 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 4,696 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 2,348 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,398 Hz |