Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Inserto zincato, diametro esterno sferico, fissaggio con grani filettati, tenuta speciale L4
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR B - Larghezza Anello interno 49,2 mm C - Larghezza anello esterno 22 mm C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione 6,8 mm d - diametro interno 42,863 mm D - Diametro esterno AE 85 mm G - Impostazione dimensione vite 5/16-24UNF m - Regolazione della distanza della vite 8 mm r - Raggio dell'anello interno 1.1 S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto 19 mm f0 - Fattore 14 SW - Dimensione Chiave 3,969 mm
PRESTAZIONI C - Capacità di carico dinamico 31,85 kN C0 - Capacità di carico statico 20,8 kN Temperatura minima di funzionamento -20 °C Temperatura massima di funzionamento 100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE Peso 0,74 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 8 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,621 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,379 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,923 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,461 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,402 Hz