Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Inserti
UC211-34G2T04 - SNR
Diametro esterno sferico, fissaggio con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
B - Larghezza Anello interno
55,6 mm
C - Larghezza anello esterno
25 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione
7,2 mm
d - diametro interno
53,975 mm
D - Diametro esterno AE
100 mm
G - Impostazione dimensione vite
3/8-24UNF
m - Regolazione della distanza della vite
9 mm
r - Raggio dell'anello interno
1.1
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto
22,2 mm
f0 - Fattore
14.4
SW - Dimensione Chiave
4,763 mm
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico
43,55 kN
C0 - Capacità di carico statico
29,2 kN
Temperatura minima di funzionamento
-40 °C
Temperatura massima di funzionamento
100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso
1,17 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave
16,8 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
4,078 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
5,922 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
5,24 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,62 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)