Inserti

UC213G2T20 - SNR

UC213G2T20

Diametro esterno sferico, fissaggio con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno65,1 mm
C - Larghezza anello esterno28 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione8 mm
d - diametro interno65 mm
D - Diametro esterno AE120 mm
G - Impostazione dimensione viteM12x1,25
m - Regolazione della distanza della vite12 mm
r - Raggio dell'anello interno1.5
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto25,4 mm
f0 - Fattore14.4
SW - Dimensione Chiave6 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico57,2 kN
C0 - Capacità di carico statico40 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,86 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,099 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,901 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,369 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,685 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,41 Hz