Inserti

UC215G2L3 - SNR

UC215G2L3

Diametro esterno sferico, fissaggio con grani filettati, tenuta a triplo labbro

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno77,8 mm
C - Larghezza anello esterno30 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione9 mm
d - diametro interno75 mm
D - Diametro esterno AE130 mm
G - Impostazione dimensione viteM12x1,25
m - Regolazione della distanza della vite12 mm
r - Raggio dell'anello interno2
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto33,3 mm
f0 - Fattore14.7
SW - Dimensione Chiave6 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico66 kN
C0 - Capacità di carico statico49,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,21 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,563 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)6,437 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,699 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,85 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,415 Hz