Inserti

UC307-22G2L3 - SNR

UC307-22G2L3

Diametro esterno sferico, fissaggio con grani filettati, tenuta a triplo labbro

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno48 mm
C - Larghezza anello esterno25 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione7,2 mm
d - diametro interno34,925 mm
D - Diametro esterno AE80 mm
G - Impostazione dimensione vite5/16-24UNF
m - Regolazione della distanza della vite8 mm
r - Raggio dell'anello interno2
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
f0 - Fattore12.8
SW - Dimensione Chiave3,969 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico33,5 kN
C0 - Capacità di carico statico19,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,71 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)2,63 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,37 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)3,776 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)1,888 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,376 Hz