Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Inserti
UC315-48G2L3 - SNR
Diametro esterno sferico, fissaggio con grani filettati, tenuta a triplo labbro
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
B - Larghezza Anello interno
82 mm
C - Larghezza anello esterno
42 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione
13,5 mm
d - diametro interno
76,2 mm
D - Diametro esterno AE
160 mm
G - Impostazione dimensione vite
1/2-20UNF
m - Regolazione della distanza della vite
14 mm
r - Raggio dell'anello interno
2.5
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto
32 mm
f0 - Fattore
13.2
SW - Dimensione Chiave
6,35 mm
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico
113,36 kN
C0 - Capacità di carico statico
76,8 kN
Temperatura minima di funzionamento
-20 °C
Temperatura massima di funzionamento
100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso
4,24 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave
33,9 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
3,081 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
4,919 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
4,124 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,062 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)