Inserti

UC315G2 - SNR

UC315G2

Diametro esterno sferico, fissaggio con grani filettati, tenuta con deflettore

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno82 mm
C - Larghezza anello esterno42 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione13,5 mm
d - diametro interno75 mm
D - Diametro esterno AE160 mm
G - Impostazione dimensione viteM14x1,5
m - Regolazione della distanza della vite14 mm
r - Raggio dell'anello interno2.5
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto32 mm
f0 - Fattore13.2
SW - Dimensione Chiave6 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico113,36 kN
C0 - Capacità di carico statico76,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso4,33 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave42 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,081 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,919 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,124 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,062 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,385 Hz