Inserti

UC321G2 - SNR

UC321G2

Diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio con grani filettati, tenuta con deflettore

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno112 mm
C - Larghezza anello esterno56 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione20 mm
d - diametro interno105 mm
D - Diametro esterno AE225 mm
G - Impostazione dimensione viteM18x1,5
m - Regolazione della distanza della vite18 mm
r - Raggio dell'anello interno3
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto44 mm
f0 - Fattore13.2
SW - Dimensione Chiave9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico182 kN
C0 - Capacità di carico statico155 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso12,2 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave75 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,076 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,924 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,1 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,05 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,385 Hz