Diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio con grani filettati, tenuta con deflettore
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| B - Larghezza Anello interno | 145 mm |
| C - Larghezza anello esterno | 72 mm |
| C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione | 25 mm |
| d - diametro interno | 140 mm |
| D - Diametro esterno AE | 300 mm |
| G - Impostazione dimensione vite | M20x1,5 |
| m - Regolazione della distanza della vite | 20 mm |
| r - Raggio dell'anello interno | 4 |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 59 mm |
| f0 - Fattore | 13.5 |
| SW - Dimensione Chiave | 10 mm |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità di carico dinamico | 275 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 272 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | | Peso | 28,5 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 120 N-m |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | | BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 3,134 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 4,866 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 4,403 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 2,201 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,392 Hz |