flangiato

UCC213T04 - SNR

UCC213T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento40 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso2 mm
B - Larghezza Anello interno65,1 mm
d - diametro interno65 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento140 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto25,4 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico57,2 kN
C0 - Capacità di carico statico40 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,96 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33 N-m