UCC215-47T04 - SNR

UCC215-47T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento44 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso2,5 mm
B - Larghezza Anello interno77,8 mm
d - diametro interno74,613 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento160 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto33,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico66 kN
C0 - Capacità di carico statico49,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso4,4 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave27,1 N-m