• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCC312T20 - SNR

UCC312T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • C312
  • UC312G2T20

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento46 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso2,5 mm
B - Larghezza Anello interno71 mm
d - diametro interno60 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento160 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto26 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico81,6 kN
C0 - Capacità di carico statico51,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso4,8 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33 N-m