Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- C315
- UC315-48G2T20
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 55 mm |
| A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso | 2,5 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 82 mm |
| d - diametro interno | 76,2 mm |
| G - Ingrassatore | M10x1 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 190 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 32 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 113,36 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 76,8 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 7,44 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 33,9 N-m |