Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC316G2T04
- C316
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 60 mm |
| A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso | 2,5 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 86 mm |
| d - diametro interno | 80 mm |
| G - Ingrassatore | M10x1 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 200 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 34 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 122,85 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 86,5 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 9,17 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 42 N-m |