Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC318G2T04
- C318
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 66 mm |
| A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso | 3 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 96 mm |
| d - diametro interno | 90 mm |
| G - Ingrassatore | M10x1 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 225 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 40 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 143 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 108 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 13,17 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 64 N-m |