• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCC319T20 - SNR

UCC319T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • C319
  • UC319G2T20

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento72 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso3 mm
B - Larghezza Anello interno103 mm
d - diametro interno95 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento240 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto41 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico156 kN
C0 - Capacità di carico statico122 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso15,91 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave64 N-m