• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCC328T20 - SNR

UCC328T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • UC328G2T20
  • C328

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento100 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso4,5 mm
B - Larghezza Anello interno145 mm
d - diametro interno140 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento360 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto59 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico275 kN
C0 - Capacità di carico statico272 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso50,8 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave120 N-m