• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCEHE203-11T20 - SNR

UCEHE203-11T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento25 mm
A230 mm
B - Larghezza Anello interno31 mm
d - diametro interno17,463 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio21 mm
G - IngrassatoreR1/8"
g1 - Dimensione filettaturaM16
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento65 mm
L - Lunghezza alloggiamento91 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto58 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida38 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto12,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico12,8 kN
C0 - Capacità di carico statico6,65 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,58 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m