Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC207-21G2T20
- EHE207
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 32 mm |
| A2 | 40 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 42,9 mm |
| d - diametro interno | 33,338 mm |
| E - Profondità filettatura foro di montaggio | 24 mm |
| G - Ingrassatore | R1/8" |
| g1 - Dimensione filettatura | M24 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 90 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 122 mm |
| L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto | 76 mm |
| L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida | 40 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 17,5 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 25,7 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 15,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 1,21 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8 N-m |