Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC208-25G2T04
- EHE208
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 36 mm |
| A2 | 40 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 49,2 mm |
| d - diametro interno | 39,688 mm |
| E - Profondità filettatura foro di montaggio | 24 mm |
| G - Ingrassatore | R1/8" |
| g1 - Dimensione filettatura | M24 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 100 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 135 mm |
| L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto | 85 mm |
| L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida | 45 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 19 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 29,6 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 18,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 1,55 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8 N-m |